Password Pusher-logga
SKF Secret sharing
Share you secrets in secure way

Om

Password Pusher är ett verktyg som används för att dela lösenord och annan känslig information med andra människor på ett säkert sätt.

Med Password Pusher kan du skapa en unik engångs-URL som kommer att upphöra efter en viss tid eller efter att den har nåtts ett visst antal gånger, vilket säkerställer att din information förblir privat och säker. Det används ofta av individer och organisationer för att dela inloggningsuppgifter eller annan känslig data med kollegor, kunder eller partners.

Password Pusher är en enkel och bekväm lösning för att säkert dela lösenord utan behov av e-post eller andra mindre säkra kommunikationsmetoder.

Hostad på pwpush.com eller så kan du köra din egen privata instans var du vill.

Källkoden är på Github. Det är open source och gratis för alla att använda, granska eller ändra.

Författaren

Jag heter Peter Giacomo Lombardo. Du hittar mig på LinkedIn, Github eller The OxOO.

För uppdateringar kan du följ mig på Twitter eller på Github.

Vill du hjälpa till?

Den överlägset största hjälpen är att sprida budskapet: Dela och föreslå Password Pusher till kollegor och vänner.

Du kan också:

  1. Stjärna Github-projektet. Det är bensin för algon som trenden Password Pusher.
  2. Hjälp till att översätta. Förbättra ett befintligt språk eller lägg till ett nytt
  3. Anmäl dig till nyhetsbrev för att få uppdateringar om viktiga utgåvor, säkerhetsproblem, tips och mer.
  4. Följ Password Pusher på Facebook, Twitter och Github.
  5. Åtgärda ett problem, lägg till en funktion eller skriv lite dokumentation. Se Github-projektet.
  6. Registrera dig till Digital Ocean med denna länk för att få Password Pusher en värdkredit.

Tack för att du stöttar Password Pusher!

Resurser

Om du håller en presentation, skriver ett blogginlägg eller video om Password Pusher, kontakta mig gärna för eventuella frågor.

Vi har medieresurser och en fullständig förklaring av funktioner som är tillgängliga i Windows Powerpoint och Mac Keynote format.

Födelsedag
Mer än 11 år gammal

Den första git-committen till Password Pusher var 28 december 2011. pwpush.com gick live kort därefter.

Password Pusher Logo
Det ursprungliga temat

Den ursprungliga webbplatsens design bestod av en mörk bakgrund med ett fetstilat, gult teckensnitt.

Följ för nyheter, ändringar och uppdateringar.