Password Pusher Logo
SKF Secret sharing
Share you secrets in secure way

Ajudeu a traduir

Ens agradaria afegir tants idiomes com sigui possible, però necessitem ajuda de parlants fluids per crear i verificar traduccions.

Com funciona

Fem servir translation.io. per gestionar el nostre esforç de traducció. Té una interfície senzilla d'utilitzar.

Les traduccions es fan inicialment a màquina mitjançant Google Translate. És la feina dels traductors seleccionar la traducció correcta i afegiu les correccions necessàries.

Les traduccions per a un idioma completament nou es poden fer en menys d'una hora per als parlants nadius.

Llegeix més: Com utilitzar la nostra interfície de traducció?

Com unir-se

Per unir-vos a l'esforç de traducció:

  1. Registreu-vos per obtenir un compte gratuït a translation.io.
  2. Envieu-me un missatge amb el vostre nom d'usuari de translation.io i en quin idioma voleu treballar.

...i t'afegiré al nostre projecte de traducció.

Consells de traducció
  1. Si el text d'origen està en majúscula, intenteu mantenir una majúscula similar al text traduït també (suposant que està permès sintàcticament a l'idioma de destinació).
  2. Si veieu codis incrustats com ara "%s", {%file} o similars, deixeu-los completament intactes a la traducció de destinació. Aquests són els codis de substitució utilitzats a l'aplicació.

Gràcies per ajudar a traduir Password Pusher!